Axygen ピペッタースタンド 1本用 透明
Product NumberAP-USD
ピペッタースタンド(シングル、8 チャンネル、12 チャンネル1 本立て)
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥15,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | AP-USD |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
Specifications Documents