Axygen Axypet Pro スターターキット
Product NumberAP-STR-KIT-P
Axygen Axypet Pro スターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10 µL、2-20 µL、20-200 µL、100-1,000 µL)のピペッター4 本、4 本立てピペットスタンド、3 種類のチップ(各1 ラック)が含まれます。
- カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Pro シングルチャンネル ピペッター 0.5 to 10 µL
- カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Pro シングルチャンネルピペッター 2-20 µL
- カタログ番号 AP-200-P Axygen Axypet Pro シングルチャンネル ピペッター 20 to 200 µL
- カタログ番号 AP-1000-P Axygen Axypet Pro シングルチャンネル ピペッター 100 to 1000 µL
- カタログ番号 AP-USD4-P ユニバーサルリニアスタンド4 本用
- カタログ番号 MR-10XT-R (10 µL) Axygen マルチラックチップ
- カタログ番号 MR-200-R (200 µL) Axygen マルチラックチップ
- カタログ番号 MR-1000XT-R (1000 µL) Axygen マルチラックチップ
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥149,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | AP-STR-KIT-P |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
Specifications Documents