text.skipToContent text.skipToNavigation

ユニバーサルリニアスタンド 6本用 透明

Product Number6068

E-mail

ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明(シングル6本もしくはマルチチャンネル3本)


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥19,600 per case

Details
Product Number   6068
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents