ユニバーサルリニアスタンド 6本用 透明
Product Number6068
ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明(シングル6本もしくはマルチチャンネル3本)
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6068 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents