Corning® PTFE製孔径0.2μmエアフィルター
Product Number4991
ピペットコントローラー用フィルターです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥7,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4991 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents