text.skipToContent text.skipToNavigation

チャージングスタンド

产品编号4998

电子邮件

ピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。

・ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます
・レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に最適です
・チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


详情
产品编号   4998
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
オートクレーブ可能   Yes  
容积范围   0.25 - 2.5 mL  
产品规格文件