text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 疎水性PTFEフィルター(0.2μm) (5個入)

Product Number357472

E-mail
交換用疎水性PTFE 0.2 µmディスクフィルター(Falcon®ピペットコントローラー用)
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,500 per case

Details
Product Number   357472
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   10 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
パッケージング   バルク  
Specifications Documents