text.skipToContent text.skipToNavigation

ハウジング、Falcon ピペットコントローラー用

Product Number357476

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Falcon ピペットコントローラー用の交換用ハウジング



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥1,200 per case

You might also be interested in
ハウジング、Falcon ピペットコントローラー用
Falcon® Pipet Controller US Version with two 0.2 µm and two 0.45 µm Filters, 2-Position Charging Stand, Universal Power Supply, Battery (Set of 3)
Details
Product Number   357476
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Falcon®  
オートクレーブ可能   Yes  
Specifications Documents