text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペットコントローラー用バッテリーカバー、ウイング付き

Product Number357488

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Falcon® ピペットコントローラー(カタログ番号357469)用バッテリーカバー(交換用)



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥3,900 per case

You might also be interested in
Falcon® ピペットコントローラー本体、およびツーポジション充電スタンド、充電アダプター、疎水性PTFEフィルター(0.2μm) 2個、疎水性PTFEフィルター(0.45μm) 2個、充電池 3個
Falcon® Pipet Controller US Version with two 0.2 µm and two 0.45 µm Filters, 2-Position Charging Stand, Universal Power Supply, Battery (Set of 3)
Details
Product Number   357488
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Falcon®  
オートクレーブ可能   No  
Specifications Documents