text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ストリペッターウルトラ本体

Product Number 4099
E-mail


(本品はカタログ番号4093の推奨代替品です)

ガラスおよびプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計のピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度調節ボタンとモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、8時間連続使用可能です。天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。Corning ストリペッターウルトラ ピペットコントローラーには、ユニバーサル充電アダプター、孔径0.2 µLフィルター3個、カラーノーズピース3個、壁掛けホルダーが付属します。

 

  • 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化
  • 色分けしたノーズピースで使用者もしくはアプリケーション別に区別可能
  • 最適な場所に位置するファンクションボタンで操作性が向上
  • アクセサリー:ユニバーサル充電アダプター、孔径0.2 µLフィルター3個、カラーノーズピース3個、壁掛けホルダー



¥ 36,000 per case

You might also be interested in
Stripette® ピペット
クリーンルームパッケージ Stripette®
Details
Product Number   4099
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
互換性   0,5 - 100 mL glass and plastic serological pipets  
Specifications Documents
Compatible Accessories
ユニバーサル充電アダプター#4099用
Corning® ニッケル水素充電池単4X3、#4099用
Corning® シリコーン製ピペットホルダー#4099用
Corning® 電池カバー、ウイング付、#4099用
カラーノーズピース4個セット(オレンジ、黄、緑、赤)
Corning® PTFE製孔径0.45μmエアフィルター#4099用
Corning® Stripettor Ultra チャージングスタンド
Corning® PTFE製孔径0.2μmエアフィルター#4099用