text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペットコントローラー、チャージングスタンド付き

Product Number357801

E-mail

軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラー

ガラスおよびプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットで使用できます。操作し易い位置にある速度調節ボタンとモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い操作が可能です。吸引および排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、6時間連続使用可能です。天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。

Falcon ピペットコントローラーには下記が付属します:

  • ツーポジションチャージングスタンド
  • 壁掛けハンガー
  • 充電アダプター
  • リチウムイオン電池 (内蔵)
  • 0.2 µm PTFEフィルター

フィルターはアクセサリー製品として別売りもしています。フィルター、ピペットホルダー、ノーズピースはオートクレーブ可能です。

特長

  • 人間工学に基づいたデザインで、快適な使用感です。
  • 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化しています。
  • 電池ケースは簡単に開け閉め可能です。
  • メンテナンスが容易です。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


You might also be interested in
Falcon®個別包装ピペット
Falcon®バルクパッケージピペット
Details
Product Number   357801
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Falcon®  
ピペットスタイル   セロロジカル  
互換性   ガラスおよびプラスチック製ピペット 0.5 mLから100 mL  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Falcon® 疎水性PTFEフィルター(0.2μm) (5個入)
Falcon® 疎水性PTFEフィルター(0.45μm) (5個入)
ハウジング、Falcon ピペットコントローラー用
Falcon® Pipet Controller Battery Cover
Falcon® Pipet Controller Li-ion Battery Set
ツーポジション充電スタンド、Falcon ピペットコントローラー用
充電アダプター、Falcon ピペットコントローラー用
シリコン製ピペットホルダー、Falcon ピペットコントローラー用