text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® Pro 0.5-10 µL シングルチャンネル ピペッター、オートクレーブ可

Product NumberAP-10-P

E-mail

Axygen Axypet Pro ピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4 桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。

  • エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
  • 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
  • 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。
  • シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
  • オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
  • マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
  • 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
  • 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
  • 全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
  • Accuracy: ±4.0 to ±1.0%
  • Precision: ≤2.8 to ≤0.4%

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥38,100 per case

You might also be interested in
Axygen® マルチラック チップシステム
Details
Product Number   AP-10-P
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Axygen®  
チャンネル   1  
チップ   10 µL Non-filtered  
オートクレーブ可能   Yes  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Axygen ピペッタースタンド 1本用 透明
Axygen ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 赤
Axygen ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明
Axygen ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明