Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® Axypet® Pro 20-200 µL シングルチャンネル ピペッター、オートクレーブ可
Product NumberAP-200-P
Axygen Axypet Pro ピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4 桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。
- エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
- 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
- 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。
- シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
- オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
- マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
- 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
- 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
- 全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
- Accuracy: ±2.0 to ±0.6%
- Precision: ≤0.7 to ≤0.2%
¥38,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | AP-200-P |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| チャンネル | 1 |
| チップ | 200 µL Non-filtered |
| オートクレーブ可能 | Yes |
Specifications Documents
Compatible Accessories