text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター

E-mail

Axygen Axypet Pro ピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなため軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンはAxygen マルチラック チップと共通のカラーコードで識別がしやすく、クロスコンタミネーションを防ぎます。

  • エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
  • 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
  • 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い 4桁設定です。
  • シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
  • オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
  • マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
  • 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
  • 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。

Choose your specification

チャンネル
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
AP-8-10-P Axygen® Axypet® Pro 0.5-10 µL 8チャンネル ピペッター、オートクレーブ可   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   ¥91,500 per case
AP-8-200-P Axygen® Axypet® Pro 10-200 µL 8チャンネル ピペッター、オートクレーブ可   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   ¥91,500 per case
AP-8-300-P Axygen® Axypet® Pro 30-300 µL 8チャンネル ピペッター、オートクレーブ可   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   ¥91,500 per case
AP-8-50-P Axygen® Axypet® Pro 5-50 µL 8チャンネル ピペッター、オートクレーブ可   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   ¥91,500 per case