text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®ステップ-R シリンジチップ 0.05 mL、滅菌済み

Product Number6628

E-mail


  • 揮発性、高密度、粘性のある液体に最適です。
  • 最小容量がシリンジに印字されています。
  • 希望の容量を正確に分注します。
  • 高品質ポリプロピレンから製造されています。
  • ノンパイロジェニックです。
  • ATP, RNase/Dnaseフリーです。



¥30,900 per case

Details
Product Number   6628
パック入数   1 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   Yes  
サイズ   0.05 mL  
Specifications Documents