Corning®ステップ-R シリンジチップ 25 mL、滅菌済み
Product Number6634
- 揮発性、高密度、粘性のある液体に最適です。
- 最小容量がシリンジに印字されています。
- 希望の容量を正確に分注します。
- 高品質ポリプロピレンから製造されています。
- ノンパイロジェニックです。
- ATP、RNase/Dnaseフリーです。
¥7,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6634 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 25 / ケース |
ブランド | Corning® |
滅菌 | Yes |
サイズ | 25 mL |
Specifications Documents