text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ボトルトップディスペンサー

E-mail

Corning ボトルトップディスペンサーは有機および無機液体の分注に最適なソリューションです。 特殊な空気パージと閉鎖循環方式により分注時や非使用時に試薬をロスしません。ディスペンサーには直径の異なる4 種類のアダプターが付属し、複数のボトルサイズに対応しています。 伸縮性吸引チューブは、ボトルの高さに応じてスムーズに調整できます。内蔵再キャリブレーション機構によりラボ内で簡単にキャリブレーションができ、寿命の長いディスペンサーでも高い再現性を保つことができます。全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。Corning ボトルトップディスペンサーは多様な化学溶液に使用することができます。試薬と直接接触する部位は、プラチナ、セラミック、PTFE、ホウケイ酸ガラスなど耐薬品性に優れた素材でできています。

特長と利点

  • 6 種類の容量タイプがあり、1回あたり0.25~100 mLの分注が可能です。
  • 内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションができます。
  • クイック容量ロックノブ*により正確で再現性の高い容量設定ができます。
  • コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能です。
  • 360°回転が可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
  • 3ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、廃棄に便利です。
  • 独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
  • 簡単に分解、清掃ができます。

*100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。

注:ボトルは別売りです。

Choose your specification

容量範囲
ネジのサイズ
Precision
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
6841 Corning® ボトルトップディスペンサー、0.5 - 5 mL   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥48,600 per case