text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ラムダ エリートタッチ ピペッター

E-mail

Corning ラムダ エリートタッチ ピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4 桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。

 

  • エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
  • 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
  • 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い 4桁設定です。
  • シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
  • オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
  • マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
  • 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
  • 全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
6053 Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 5-50 µL   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥36,300 per case
6058 Corning ラムダ エリートタッチ 8チャンネルピペッター 5-50 µL   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥91,500 per case
6062 Corning ラムダ エリートタッチ 12チャンネルピペッター 5-50 µL   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥120,800 per case