Axygen® スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。キャップにはさまざまなカラー展開があります。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
O リング付きキャップが付属します。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。キャップにはさまざまなカラー展開があります。
O リング付きキャップが付属します。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO-BR | Axygen® マイクロチューブ用Oリング付きキャップ 茶色、 500 個/パック、 8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥73,700 | per case | |
| SCO-C | Axygen® マイクロチューブ用Oリング付きキャップ 透明、 500 個/パック、 8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥71,700 | per case | |
| SCO-G | Axygen® マイクロチューブ用Oリング付きキャップ 緑色、 500 個/パック、 8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥73,700 | per case | |
| SCO-R | Axygen® マイクロチューブ用Oリング付きキャップ 赤色、 500 個/パック、 8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥73,700 | per case | |
| SCO-W | Axygen® Microcentrifuge Screw Caps, with O-ring, White, Polypropylene, 500 Caps/Pack, 8 Packs/Case | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| SCO-Y | Axygen® マイクロチューブ用Oリング付きキャップ 黄色、 500 個/パック、 8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥73,700 | per case |