Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning DeckWorks 1000 µL(最大ワーキングボリューム 1250 µL) フィルター付きピペットチップ 目盛付, ヒンジラック, ナチュラル,滅菌済み, ポリプロピレン製, 96チップ/ラック, 8ラック/パック, 4パック/ケース
Product Number4140
Corning デックワーク フィルター付きチップは、ピペッティング操作中のエアロゾルキャリーオーバーによるコンタミネーションを防ぐために高密度ポリエチレンバリアーが付いています。フィルター付きチップはオーバーピペッティングをした場合も液体をトラップしたり、PCRを阻害することがありません。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を確認しています。
- ノンパイロジェニック
- ヒト DNA-フリー
- RNase-/DNase-フリー
- 滅菌保証レベル SAL 10⁻³
ローバインディングではありません。
¥51,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
Product Number | 4140 |
パック入数 | 768 / パック |
ケース入数 | 3072 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | 768 本/パック |
容量 | 1000 µL |
容量範囲 | 100 - 1000 µL |
フィルター | Yes |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
Color | Natural |
Feature | Disposable |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.22524000
- Quality Certificate - Lot No.20824000
- Quality Certificate - Lot No.20524000
- Quality Certificate - Lot No.20424000
- Quality Certificate - Lot No.19324000
- Quality Certificate - Lot No.19224000
- Quality Certificate - Lot No.19124000
- Quality Certificate - Lot No.19024000
- Quality Certificate - Lot No.16724000
- Quality Certificate - Lot No.13524000
- Quality Certificate - Lot No.13424000
- Quality Certificate - Lot No.23322000
- Quality Certificate - Lot No.23222000
- Quality Certificate - Lot No.22922000
- Quality Certificate - Lot No.22822000
- Quality Certificate - Lot No.22722000
- Quality Certificate - Lot No.22622000
- Quality Certificate - Lot No.22522000
- Quality Certificate - Lot No.22422000
- Quality Certificate - Lot No.22322000
- Quality Certificate - Lot No.22222000
- Quality Certificate - Lot No.22122000
- Quality Certificate - Lot No.22022000
- Quality Certificate - Lot No.21922000
- Quality Certificate - Lot No.21722000
- Quality Certificate - Lot No.21622000
- Quality Certificate - Lot No.21522000
- Quality Certificate - Lot No.21422000
- Quality Certificate - Lot No.21322000
- Quality Certificate - Lot No.20922000