Corning DeckWorks 0.1-10 µL ピペットチップ 目盛付, ヒンジラック, ナチュラル,滅菌済み, ポリプロピレン製, 96チップ/ラック, 10ラック/パック, 4パック/ケース
Product Number4120
ヒンジラック入りユニバーサルフィットチップは10 µL、200 µL、300 µL、1,000 µLからお選びいただけます。10 µL、300 µL、1,000 µLはロングタイプでマイクロセントリフュージチューブ(1.5 mL)や遠沈管(15/50 mL)などのコニカル底へのアクセスに便利です。チップ用のヒンジラックはオートクレーブに繰り返しかけられます。空になったラックは詰め替えチップが充填された灰色のデックを詰め替えることで繰り返し何度でもお使いいただけます。ラック入りの300 µLチップは主要な300 µLマルチチャンネルピペッターに適合するようデザインされています。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。
- ノンパイロジェニック
- ヒト DNA-フリー
- RNase-/DNase-フリー
- 滅菌保証レベル SAL 10⁻³
¥31,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4120 |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents