Corning® BioCoat® 腸上皮分化培地パック(355057, 354801, 354802用)
Product Number355058
Corning BioCoat 腸上皮分化培地パックは、キットひとつにCorning シーティング基本培地(500mL)、腸上皮細胞分化培地(500mL)、およびCorning MITO+シーラムエクステンダー(2x 0.5mL)を含みます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,000 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 355058 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents