Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat® ポリ-L-リジン カバースリップ 12mm φ丸型 2~8℃
Product Number354085
Corning BioCoat ポリ-L-リジン カバースリップ 12mm φ丸型 2~8℃ ポリ-L-リジンが均一にコートされています。Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。
有効期限:出荷から3ヶ月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥39,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354085 |
| パック入数 | 80 / パック |
| ケース入数 | 80 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 12 mm |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-L-リジン |
Specifications Documents