text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® カルチャースライド

E-mail

  • 顕微鏡分析のためのチャンバーの取り外しが容易です。
  • 革新的なシールデザインです。

in situ分析用のFalcon カルチャースライド

Falcon カルチャースライドを用いれば、顕微鏡用ガラス製スライドで細胞を培養・分析することが可能です。細胞は特別に作られた顕微鏡用ガラススライドに固定したプラスチックチャンバー内で増殖します。

細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。チャンバーは便利なディスポーザブル式セーフティリムーバーを用いて簡単・安全に取り除けます。

細胞培養の結果が均一なものにするデザイン

  • 特別な洗浄、三重のすすぎを施したガラススライド
  • HEp-2およびBAE細胞により性能バリデーションを実施
  • MRC-5およびBAE細胞を用いて72時間細胞培養試験を実施

特長

  • 平面寸法25×75 mm、厚さ1.2 mmの面取スライドガラス、素材ソーダライムガラス
  • 生体適合性、非移動性、アクリル接着ガスケット
  • 細胞培養域をはっきり示す青色の疎水性マスク/li>
  • ポリスチレン製容器、フタ、およびツール
  • ディスポーザブルで取り扱いが安全なリムーバーを4個同梱
  • 識別に便利な番号入りウェル
  • 滅菌済み
  • インキュベータでの使用を目的に設計されたトレー
  • 各パッケージに有効期限を記載

仕様を選択してください。

ケース入数
View Product


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354118 Falcon® 8-well Culture Slide, 12/Pack, 24/Case   12 / Pk     24 / Cs     Falcon®   ₹33,820.20 per case