Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.45µm 13.6m² セルロースアセテート, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 48/ケース
Product Number430625
- ネックサイズ(直径)33 mmのボトルに適合しています。
- セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
- アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
- 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
- メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
- 有効期限はファネル上とケースに記載しています。
- メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430625 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フィルタースタイル | 吸引 ボトルトップ |
| ファンネル容量 | 150 mL |
| メンブレン材質 | セルロースアセテート |
| メンブレン孔サイズ | 0.45 µm |
| メンブレン面積 | 13.6 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| Neck Diameter | 33 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.16924001
- Quality Certificate - Lot No.26822003
- Quality Certificate - Lot No.14820002
- Quality Certificate - Lot No.13519001
- Quality Certificate - Lot No.10618001
- Quality Certificate - Lot No.18817002
- Quality Certificate - Lot No.09417001
- Quality Certificate - Lot No.10616001
- Quality Certificate - Lot No.20815001
- Quality Certificate - Lot No.35614003
- Quality Certificate - Lot No.23314002
- Quality Certificate - Lot No.10714001
- Quality Certificate - Lot No.32613003
- Quality Certificate - Lot No.10713002
- Quality Certificate - Lot No.01113001
- Quality Certificate - Lot No.27512003
- Quality Certificate - Lot No.14412002
- Quality Certificate - Lot No.00412001
- Quality Certificate - Lot No.23611002
- Quality Certificate - Lot No.12911001
- Quality Certificate - Lot No.28510003
- Quality Certificate - Lot No.25710002
- Quality Certificate - Lot No.08110001
- Quality Certificate - Lot No.35509501
- Quality Certificate - Lot No.18909002
- Quality Certificate - Lot No.04209001
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.28408501
- Quality Certificate - Lot No.26103003
- Quality Certificate - Lot No.24404003