text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500mL フィルターシステム, 0.22µm 33.2cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number430769

E-mail

  • セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
  • 500mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。
  • 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。
  • 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。
  • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
  • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥35,400 per case

    You might also be interested in
    Corning® 牛胎児血清
    Corning® Molecular Biology Grade Water
    Corning® 細胞培養用フラスコ
    Details
    Product Number   430769
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   12 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    ボトル容量   500 mL  
    フィルタースタイル   吸引システム  
    ファンネル容量   500 mL  
    メンブレン材質   セルロースアセテート  
    メンブレン孔サイズ   0.22 µm  
    メンブレン面積   33.2 cm²  
    パッケージング   個別包装  
    目盛り   Yes  
    キャップ直径   45 mm  
    Specifications Documents