Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 500mL フィルターシステム, 0.45µm 33.2cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number430770
セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。 500mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上と箱に記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430770 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ボトル容量 | 500 mL |
| フィルタースタイル | 吸引システム |
| ファンネル容量 | 500 mL |
| メンブレン材質 | セルロースアセテート |
| メンブレン孔サイズ | 0.45 µm |
| メンブレン面積 | 33.2 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.26626002
- Quality Certificate - Lot No.13426001
- Quality Certificate - Lot No.32025010
- Quality Certificate - Lot No.24825009
- Quality Certificate - Lot No.20725008
- Quality Certificate - Lot No.18425007
- Quality Certificate - Lot No.15125006
- Quality Certificate - Lot No.11425005
- Quality Certificate - Lot No.09625004
- Quality Certificate - Lot No.07125003
- Quality Certificate - Lot No.05225002
- Quality Certificate - Lot No.01025001
- Quality Certificate - Lot No.34524006
- Quality Certificate - Lot No.30324005
- Quality Certificate - Lot No.26024004
- Quality Certificate - Lot No.19424003
- Quality Certificate - Lot No.13724002
- Quality Certificate - Lot No.04424001
- Quality Certificate - Lot No.35023002
- Quality Certificate - Lot No.29723001
- Quality Certificate - Lot No.24722002
- Quality Certificate - Lot No.01322001
- Quality Certificate - Lot No.25521005
- Quality Certificate - Lot No.25321004
- Quality Certificate - Lot No.22421003
- Quality Certificate - Lot No.14821002
- Quality Certificate - Lot No.01121001
- Quality Certificate - Lot No.29020003
- Quality Certificate - Lot No.16020002
- Quality Certificate - Lot No.06420001