text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50 mL 遠沈管フィルター(チューブトップフィルター), 0.45µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number430314

E-mail
  • 50mL遠沈管に直接ろ過でき、不要な分注操作を減らすことができます。
  • 1ケースに遠沈管スタンドが2個付属しています。
  • セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
  • ポリプロピレン製遠沈管1本に保存用キャップ(個別包装)が1個付属しています。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥28,900 per case

Out of Stock

Details
Product Number   430314
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   吸引 チューブトップ  
ファンネル容量   150 mL  
メンブレン材質   セルロースアセテート  
メンブレン孔サイズ   0.45 µm  
メンブレン面積   13.6 cm²  
パッケージング   個別包装  
目盛り   Yes  
Tube Capacity   50 mL  
Neck Diameter   45 mm  
Specifications Documents