text.skipToContent text.skipToNavigation

Spin-X® UF浓缩管

E-mail

Spin-X UF离心浓缩管可以简单地一步完成蛋白质及其他生物分子的浓缩或脱盐,回收率达到90%或更高。

  • 垂直膜设计和狭长的流道有助于最大程度减少膜堵塞,即使是颗粒含量高的溶液也能实现快速浓缩。
  • 采用低吸附聚醚砜 (PES) 膜,提供5种截留分子量 (MWCO): 5,000、10,000、30,000、50,000和100,000,可满足不同的浓缩需要。MWCO的选择应以待浓缩蛋白质分子量的1/3到1/2为基准。
  • 浓缩管侧面印有MWCO和刻度,以免混淆。
  • Spin-X UF 6和20浓缩管可与浮桶式或固定角转头结合使用。Spin-X UF 500浓缩管需要使用固定角转头。


Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Price Unit Size
431477 Corning® Spin-X® UF 500 µL离心浓缩管,5,000 MWCO膜,25/箱   1 /包     25 /箱     Corning®   N/A per case
431478 Corning® Spin-X® UF 500 µL离心浓缩管,10,000 MWCO膜,25/箱   1 /包     25 /箱     Corning®   N/A per case
431479 Corning® Spin-X® UF 500 µL离心浓缩管,30,000 MWCO膜,25/箱   1 /包     25 /箱     Corning®   N/A per case
431480 Corning® Spin-X® UF 500 µL , 50,000 MWCO, 25/ケース ¥14,000 per case
431481 Corning® Spin-X® UF 500 µL离心浓缩管,100,000 MWCO膜,25/箱   1 /包     25 /箱     Corning®   N/A per case