Corning® シンセマックス-2 セルフコートタイプ, 10 mg
Product Number 3535
(本品は3976XX1、3972XX1、3973XX1、3978XX1、3977XX1、3983XX1、3877、3984、3979XX1、3876XX1、3979の推奨代替品です)
Corning® シンセマックス-2 セルフコートタイプは、天然の細胞環境を模した独自の合成表面を提供する、使い易いセルフコーティング基質です。この表面は、未分化状態の幹細胞の接着と増殖、特定の細胞タイプへの分化誘導をサポートします。
- 使い易い
- プラスチックおよびガラス表面にもコーティング可能
- ロットトレースが可能
- ガンマ線滅菌済み
- 品質検査によりロット間の均質性を保証
- -20°Cで保管
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥ 44,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3535 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
サイズ | 10 mg |
Specifications Documents