text.skipToContent text.skipToNavigation

細胞培養表面処理ディッシュ

E-mail

  • Corning® CellBIND® Surfaceは新たな表面処理を施した細胞培養表面です。
  • 親水性が向上しており、細胞接着がより均一でむらができません。
  • 超低接着表面ディッシュの表面にはハイドロゲルを共有結合させており、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。
  • 100mmディッシュ(カタログ番号430293)は、10枚 / 包になっています。
  • 245mmスクエアディッシュの培養面積は500cm²です。底は積み重ねやすい構造になっています。均一なガス交換のためのベント構造になっています。
  • 透明ポリスチレン製です。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。

実際の培養表面寸法: 35 mm ディッシュ = 34.4 mm, 60 mm ディッシュ = 52.1 mm, 100 mm ディッシュ = 83.8 mm, 150 mm ディッシュ = 139.1 mmです。スクエアディッシュの底面の内寸は 224 x 224 mm です。

Choose your specification

グリッド
パック入数
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430599 Corning® 150mm 細胞培養表面処理済みディッシュ   5 / パック     60 / ケース     Corning®   ¥26,300 per case