text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Primaria™ セルカルチャーディッシュ

E-mail

Corning Primaria 表面は、ポリスチレン表面を酸素官能基(負電荷)と窒素官能基(正電荷)からなる独自の混合物でのポリスチレン表面が処理されていることが特長です。この表面は、神経細胞、初代培養細胞、内皮細胞、腫瘍細胞など、従来のTC表面では接着力が弱く、分化能が限定的となるような細胞の増殖をサポートします。各ロットの表面の均一性はX線光電子分光法(EACA)により確認しています。

  • クリスタルグレードのポリスチレンを真空ガスプラズマ処理しています。
  • 表面処理は安定して均質です。
  • 光学的透明性があります。
  • カラーコード(赤)入り、ピールオープン式メディカルスタイルパッケージにて包装しています。
  • 滅菌済みです。
  • パイロジェンテストにより、0.1 EU/mL以下を確認しています。

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353801 Corning®プライマリア 35mm x 10mm細胞培養用ディッシュ(イージーグリップタイプ)、細胞接着強化用表面処理済ポリスチレン、20/スリーブ、200/ケース   20 / パック     200 / ケース     Corning®   ¥19,200 per case