Corning® PureCoat セルカルチャーウェア アミン フラスコ(ベントキャップ)T175
Product Number354728
This is the suggested replacement for 354780.
Corning PureCoat アミン(正電荷)とカルボキシル(負電荷)表面は、通常の細胞培養表面と比べて、細胞の接着、早い段階での増殖、融解後のリカバリーを促進します。幅広い初代細胞、形質転換細胞、培養の難しい細胞で機能し、血清の少ない、あるいは無血清下で有効です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥8,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354728 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ストレート |
| 表面コーティング | アミン |
Specifications Documents