text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン/ラミニン カルチャースライド 8ウェル 2~8℃

Product Number354688

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン カルチャースライド 8ウェル 2~8℃ ポリ-D-リジン/ラミニンが均一にコートされた 8ウェルカルチャースライドです。ポリスチレン製ベッセル付きガラススライド、フタ、セーフティーリムバー付き、3/パック、12/ケース。Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。

有効期限:出荷から3ヶ月以上


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥104,700 per case

Details
Product Number   354688
パック入数   3 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   8 Wells  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン/ラミニン  
Specifications Documents