Corning® BioCoat® フィブロネクチン カバースリップ 22mm φ丸型 2~8℃
Product Number354088
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat フィブロネクチン カバースリップ 22mm φ丸型 2~8℃ フィブロネクチン(ヒト)が均一にコートされています。 Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。
有効期限:出荷から3ヶ月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥40,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354088 |
| パック入数 | 60 / パック |
| ケース入数 | 60 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 22 mm |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | フィブロネクチン |
Specifications Documents