Corning® BioCoat® Collagen I 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
产品编号354400
Corning® BioCoat™ Collagen I 6-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, 5/case
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354400 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32525006
- 质量证书 – 批号 17825015
- 质量证书 – 批号 23324014
- 质量证书 – 批号 19124031
- 质量证书 – 批号 12424013
- 质量证书 – 批号 09924016
- 质量证书 – 批号 09224023
- 质量证书 – 批号 07724003
- 质量证书 – 批号 07224015
- 质量证书 – 批号 03624012
- 质量证书 – 批号 03224034
- 质量证书 – 批号 30323006
- 质量证书 – 批号 16623030
- 质量证书 – 批号 05123010
- 质量证书 – 批号 30122034
- 质量证书 – 批号 24122024
- 质量证书 – 批号 22722015
- 质量证书 – 批号 14622044
- 质量证书 – 批号 12622031
- 质量证书 – 批号 11922009
- 质量证书 – 批号 05722009
- 质量证书 – 批号 21821003
- 质量证书 – 批号 18321008
- 质量证书 – 批号 14121035
- 质量证书 – 批号 09921007
- 质量证书 – 批号 08521007
- 质量证书 – 批号 02621008
- 质量证书 – 批号 33220001
- 质量证书 – 批号 30320031
- 质量证书 – 批号 27220013