Corning® BioCoat®コラーゲン I 6ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース
Product Number356400
Corning BioCoat コラーゲン I 6ウェル透明マルチウェルプレートは、ラット尾コラーゲン I を均一にコートした透明細胞培養処理済みポリスチレンで構成されます。平底、5枚/包、50枚/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356400 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 9.6 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents