text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®フィブロネクチン24ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354411

E-mail

This is the suggested replacement for 354402.


Corning BioCoat フィブロネクチン24ウェル透明マルチウェルプレートは、ヒトフィブロネクチンを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5枚/ケース
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥18,300 per case

Details
Product Number   354411
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   2 cm²  
ストレージ   2°- 8°C  
表面コーティング   フィブロネクチン  
Specifications Documents