Corning® BioCoat®ポリ-L-オルニチン/ラミニン 6ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354658
Corning BioCoat ポリ-L-オルニチン/ラミニン6ウェル透明プレートは、ポリ-L-オルニチンおよびラミニンを均一にコートした透明細胞培養処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5枚/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354658 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 9.6 cm² |
| ストレージ | 2°- 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-L-オルニチン/ラミニン |
Specifications Documents