Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン 12ウェル透明マルチウェルプレートフタ付き、5/ケース
Product Number354470

Corning BioCoat ポリ-D-リジン 12ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-D-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5/ケース。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354470 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 3.8 cm² |
ストレージ | 4°- 30°C |
表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents