Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356413
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 6-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Flat bottom, 10 sleeves of 5, 50/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 356413 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 9.6 cm² |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10426014
- 质量证书 – 批号 32225020
- 质量证书 – 批号 27925016
- 质量证书 – 批号 25125009
- 质量证书 – 批号 11825033
- 质量证书 – 批号 09125026
- 质量证书 – 批号 00725019
- 质量证书 – 批号 33724038
- 质量证书 – 批号 19124015
- 质量证书 – 批号 10724029
- 质量证书 – 批号 10024029
- 质量证书 – 批号 09924005
- 质量证书 – 批号 06824010
- 质量证书 – 批号 05724011
- 质量证书 – 批号 34223007
- 质量证书 – 批号 22623026
- 质量证书 – 批号 19823009
- 质量证书 – 批号 15123008
- 质量证书 – 批号 12823020
- 质量证书 – 批号 12823016
- 质量证书 – 批号 11423030
- 质量证书 – 批号 31422022
- 质量证书 – 批号 29422012
- 质量证书 – 批号 27322026
- 质量证书 – 批号 09122014
- 质量证书 – 批号 08422012
- 质量证书 – 批号 08322019
- 质量证书 – 批号 05722010
- 质量证书 – 批号 00722004
- 质量证书 – 批号 22521007