Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン24ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース
Product Number356414
Corning BioCoat ポリ-D-リジン 24ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-D-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5×10スリーブ、50/ケース。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356414 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 2 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents