text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリ-L-リジン6ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354515

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。 代替品は356515です。】


Corning BioCoat ポリ-L-リジン6ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-L-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5/ケース


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥6,700 per case

Details
Product Number   354515
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-L-リジン  
Specifications Documents