text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリ-L-リジン6ウェル透明マルチウェルプレート、フタ付き、5/パック、5/ケース

产品编号356515

电子邮件

Corning BioCoat ポリ-L-リジン6ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-L-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、10スリーブx5、50/ケース


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   356515
数量/包   5 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   9.6 cm²  
储存   4°- 30°C  
表面包被   多聚-L-赖氨酸  
产品规格文件