text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレート, 384ウェル, 白色/透明, フェノールレッドフリー, 個別包装, フタ付き, 5/CS

Product Number356257

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートは、マトリゲル基底膜マトリックスコート済みのハイスループットフォーマットプレートです。オルガノイド、スフェロイド、tumoroidなどの三次元細胞培養を用いた創薬アプリケーションにご使用できます。マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫を原料としており、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、へパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ニドゲン、多様なグロースファクターを含んでいます。

品質
・ロットごとにプレート間の均一性を確認済み
・細菌、真菌、マイコプラズマについて陰性を確認
特長
・384ウェルと96ウェルから選択可能、すぐに使用可能
・各ウェルにマトリゲル基底膜マトリックスが分注済み
・プレート間の均一性をもたらすフォーマット
・サンドイッチ/オーバーレイ法、包埋法での使用が可能


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥157,600 per case

Details
Product Number   356257
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   スクエア  
フタ付き   Yes  
ストレージ   -20°C  
表面コーティング   マトリゲル基底膜マトリックス  
Specifications Documents