Corning® BioCoat® マトリゲルマルチウェルプレート 6 ウェル 2枚/ケース
Product Number354432
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥44,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354432 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 2 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 9.6 cm² |
ストレージ | -20°C |
表面コーティング | マトリゲル基底膜マトリックス |
Specifications Documents