Corning® BioCoat® マトリゲル マルチウェルプレート 24ウェル -20℃
Product Number354433
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354433 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 2 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 3.8 cm² |
ストレージ | -20°C |
表面コーティング | マトリゲル基底膜マトリックス |
Specifications Documents