Corning® BioCoat® ヒトES細胞用マトリゲルコート 6ウェルプレート -20℃
产品编号354671
【在庫がなくなり次第終了です。】
品質
ロットごとにプレートにコーティングされた機能的なタンパク質量を検査しており、ロット間の均質性を確認しています。
機能的な性能は、未分化のヒト胚性幹細胞(WiCell InstituteからのH9、H14またはH1)を、8 ng/mLの塩基性FGFを添加したマウス胚線維芽細胞(MEF)条件培地(CM)で培養して確認しています。
細菌および真菌陰性
特徴
• hES細胞のトランスフェクション効率向上
• より容易にDNA、RNA、タンパク質を抽出できます。
• 品質保証検査済み
• すぐに使用できる便利さ
•最適化された培養プロトコール
• 1つの細胞タイプを維持
調製と保管
-20°Cで出荷日から3ヶ月間以上安定
アプリケーション
Corning マトリゲル基底膜マトリックスで培養すると、hES細胞は:
• 正常な核型を維持します
• 安定した増殖速度および高いテロメラーゼ活性を示します
• 特徴的な未分化のhES細胞マーカーを発現します
• 重症複合免疫不全(SCID)マウスで奇形腫を形成し、すべての3つの胚葉から細胞に分化します
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车