Corning® コラーゲン III、ヒト0.25 mg
Product Number 354244
Corning®コラーゲンIII ヒト(0.25mg)は、細胞培養面への薄層コーティングとして使用した場合、細胞接着の促進や、細胞動態の調節に影響します。
由来
ヒト胎盤。注意:原料はB型肝炎抗原と抗HIV抗体のテストを行っています。
品質
電気泳動で均一であることを確認しています。(SDS-PAGE法)
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を確認しています。
調製と保管
-20℃で保管した場合、3か月以上安定です。凍結融解を繰り返さないでください。
取り扱い
細胞により異なりますが、ゲルまたは薄層コーティングで培養表面に対して0.2~1.0µg/cm2をお奨めします。
組成
10 mM酢酸中に溶解。
¥ 37,100 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354244 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / Ea |
ブランド | Corning® |
サイズ | 0.25 mg |
ソース | ヒト プラセンタ |
組成 | Frozen in 10 mM acetic acid |
Specifications Documents