Corning® コラーゲン II、ウシ 5 mg
Product Number 354257
これらのコラーゲンは、多様な細胞培養において接着、増殖、および/あるいは分化を促進する目的で使われてきました
由来
ウシ関節軟骨
品質
コラーゲン II ウシは、メンブレン(0.2um)でろ過されています。
SDS-PAGE で純度50%であることを確認しています。
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を確認しています。
調製と保管
-70℃で保管した場合、出荷から3か月以上安定です。
取り扱い
軟骨細胞の接着と分化に用いられます。
プラスチック製細胞培養容器にコーティングして使用されます。
推奨濃度は 5 µg/cm 2です。用途に応じて最適な濃度を見つける参考にしてください。
組成
15 mM 酢酸中に溶解。
¥ 46,400 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354257 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / Ea |
ブランド | Corning® |
サイズ | 5 mg |
ソース | ウシ |
組成 | As a liquid in 15Mm Acetic Acid |
Specifications Documents